ODSLR 96B M/C6-2000-S12
光学式距離センサ
シリーズ | 96 |
センサシステムの種類 | 目的物に対して |
光源1 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
光源2 | LED, 赤 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 2 mm x 6 mm |
検出範囲 | 60 ... 2,000 mm |
分解能 | 1.0 ... 5.0 mm |
精度、近接領域 | 2 % |
精度、遠隔領域 | 1.5 % |
精度、近接領域 | 60 ... 200 mm |
基準サイズ精度 | 検出間隔 |
高い再現正確性 | 0.5 % |
ベンチマーク相対再現性 | 検出間隔 |
計測時間 | 1 ... 5 ms |
ベンチマーキング | いいえ |
黒/白挙動 | 1 % |
光学的距離検出原理 | 三角測量 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
機能 | プログラム可能 |
アナログ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | 電流 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 380 g |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
コントローラ | PCソフトウェア キーパッド |
周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67II IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |