ODSL 96B M/C6-S12

光学式距離センサ

製品番号: 50109290

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 96
センサシステムの種類 目的物に対して
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
光スポットサイズ [センサ距離で] 7 mm x 7 mm [10,000 mm]
検出範囲 300 ... 10,000 mm
分解能 3.0 mm
精度 0.5 %
基準サイズ精度 最終値
高い再現正確性 5 mm
計測時間 1.4 ... 50 ms
ベンチマーキング いいえ
光学的距離検出原理 Time of flight
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
機能 プログラム可能
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 電流
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
コントローラ PCソフトウェア
キーパッド
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V 6.1.0.0 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf