ODSL 96B M/C6-2000 Ex d

光学式距離センサ

製品番号: 50106735

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 96
センサシステムの種類 目的物に対して
特別モデル 防爆保護済み
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
光スポットサイズ [センサ距離で] 2 mm x 6 mm [2,000 mm]
検出範囲 150 ... 2,000 mm
分解能 1.0 ... 3.0 mm
精度 1.5 %
基準サイズ精度 検出間隔
高い再現正確性 0.5 %
ベンチマーク相対再現性 検出間隔
計測時間 1 ... 5 ms
ベンチマーキング いいえ
黒/白挙動 1 %
光学的距離検出原理 三角測量
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 電流
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 15,000 mm
心線数 5 -芯
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 150 mm x 150 mm x 124 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミニウム合金
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 3,941 g
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
コントローラ PCソフトウェア
キーパッド
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
防爆デバイスカテゴリー 2D
2G
Ex-Zone 1
21
保護等級 IP 67II
IP 69K
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定・診断ソフトウェア - zip
設定ソフトウェア - V 6.1.0.0 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - EC-Type Examination Certifikate Issue 2 - pdf
認証 - EC-Type Examination Certifikate Issue 3 - pdf