ODSL 30/V-30M Ex d

光学式距離センサ

製品番号: 50122319

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 30
センサシステムの種類 目的物に対して
特別モデル 防爆保護済み
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
光スポットサイズ [センサ距離で] 6 mm [10,000 mm]
検出範囲(反射率6...90%) 200 ... 30,000 mm
分解能 1.0 mm
精度、近接領域 2 %ベンチマーキングなし(+/-) / ベンチマーキングあり1% (+/-) (検出範囲2.5 mまでの場合)
精度、遠隔領域 1 %ベンチマーキングなし(+/-) / ベンチマーキングあり1% (+/-) (検出範囲5 ... 30 mの場合)
再現性(3σ) 2 mm
ベンチマーキング はい
光学的距離検出原理 位相測定
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
無負荷電流 0 mA
デジタルスイッチ出力数 1 個数
機能 プログラム可能
アナログ出力数 2 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 電流
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
応答時間 30 ... 100 ms
コネクタの種類 ケーブル
ケーブル長 15,000 mm
心線数 8 -芯
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 135 mm x 143 mm x 290 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 6,500 g
コントローラ LC-ディスプレー
キーパッド
周囲温度、動作時 -10 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
防爆デバイスカテゴリー 2D
2G
Ex-Zone 1
21
保護等級 IP 67II
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
ソフトウェア - V1.76 - zip
ソフトウェア - Update V1.81 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - Examination Certificate - pdf