ODSL 30/D232.01-30M-S12
光学式距離センサ
シリーズ | 30 |
含む | 取り付けブラケット |
アプリケーション | クレーン/ガントリークレーンの衝突防止 コイルの厚さ測定 ブランク材における長さ測定 充填高さ制御 内蔵偏向フィルターを用いる光沢のある物体および材料での測定 |
センサシステムの種類 | 目的物に対して |
光源 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 6 mm [10,000 mm] |
検出範囲(反射率6...90%) | 200 ... 30,000 mm |
検出範囲(反射率90%) | 200 ... 65,000 mm |
分解能 | 1.0 mm |
精度 | 2 mm, 反射率90%の場合(+/-) / 反射率6%の場合5mm (+/-) |
再現性(3σ) | 2 mm |
ベンチマーキング | はい |
光学的距離検出原理 | 位相測定 |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
機能 | プログラム可能 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
応答時間 | 30 ... 100 ms |
種類 | RS 232 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | プラスチック |
極数 | 8 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 79 mm x 69 mm x 150 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | アルミ鋳造 |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 650 g |
コントローラ | LC-ディスプレー キーパッド |
周囲温度、動作時 | 0 ... 45 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67II |
認可 | cUR us |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |