ODSL 30/24-30M-S12

光学式距離センサ

製品番号: 50040720

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 30
含む 取り付けブラケット
アプリケーション クレーン/ガントリークレーンの衝突防止
充填高さ制御
高精度の端位置監視
センサシステムの種類 目的物に対して
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
光スポットサイズ [センサ距離で] 6 mm [10,000 mm]
検出範囲 センサには3つのスイッチ出力がありますが、測定データ出力はありません
検出範囲(反射率6...90%) 200 ... 30,000 mm
検出範囲(反射率90%) 200 ... 30,000 mm
分解能 0.1 mmの表示解像度にパラメータ化可能
分解能 1.0 mm
精度 2 mm, 反射率90%の場合(+/-) / 反射率6%の場合5mm (+/-)
再現性(3σ) 2 mm
ベンチマーキング はい
光学的距離検出原理 位相測定
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 2 個数
機能 プログラム可能
デジタルスイッチ出力数 3 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
応答時間 30 ... 100 ms
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 8 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 79 mm x 69 mm x 150 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 アルミ鋳造
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 650 g
コントローラ LC-ディスプレー
キーパッド
周囲温度、動作時 0 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
ソフトウェア - V1.76 - zip
ソフトウェア - Update V1.81 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf