ODS9L2.8/LKA.02-450-M12

光学式距離センサ

製品番号: 50142241

Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 9
アプリケーション カスタマイズした特殊アプリケーション
センサシステムの種類 目的物に対して
特別モデル イネーブル入力
ディスエーブル入力
特定のピン配置
特殊ソフトウェア
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2007
光スポットサイズ [センサ距離で] 1 mm [450 mm]
検出範囲 50 ... 450 mm
分解能 0.1 mm
精度 1 %
再現性(1σ) 0.1 mm
ベンチマーキング いいえ
光学的距離検出原理 三角測量
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
機能 イネーブル入力
ディスエーブル入力
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 電圧
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
種類 IO-リンク
仕様 V1.1
コネクタの種類 丸形プラグ, 90°回転可
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 21 mm x 50 mm x 50 mm
筐体の素材 プラスチック
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 50 g
コントローラ PCソフトウェア
操作キー
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
周囲光イミュニティ 20,000 lx, EN 60947-5-2
保護等級 IP 67III
認可 UL
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
適合宣言書CE - pdf