ODS9L2.8/LFH-100-M12

光学式距離センサ

製品番号: 50138326

Icon Icon Icon Icon
シリーズ 9
センサシステムの種類 目的物に対して
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
光スポットサイズ [センサ距離で] 1 mm [100 mm]
検出範囲 50 ... 100 mm
分解能 0.01 mm
精度 0.5 %
基準サイズ精度 検出間隔
再現性(1σ) 0.05 mm
ベンチマーキング いいえ
光学的距離検出原理 三角測量
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
種類 RS 232
コネクタの種類 丸形プラグ, 90°回転可
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 21 mm x 50 mm x 50 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PC
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 50 g
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
コントローラ LC-ディスプレー
PCソフトウェア
操作キー
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
周囲光イミュニティ 20,000 lx, EN 60947-5-2
保護等級 IP 67II
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V 6.1.0.0 - zip
適合宣言書CE - pdf