ODS9L2.8/LAK-450-M12
光学式距離センサ
シリーズ | 9 |
アプリケーション | ブランク材における長さ測定 充填高さ制御 物体測定 |
センサシステムの種類 | 目的物に対して |
特別モデル | イネーブル入力 ティーチ入力 ディスエーブル入力 |
光源 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 2, IEC/EN 60825-1:2014 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 1 mm [450 mm] |
検出範囲 | 50 ... 450 mm |
分解能 | 0.1 mm |
精度 | 1 % |
基準サイズ精度 | 検出間隔 |
再現性(1σ) | 0.1 mm |
ベンチマーキング | いいえ |
光学的距離検出原理 | 三角測量 |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
機能 | イネーブル入力 ティーチ入力 ディスエーブル入力 トリガー |
アナログ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | 設定可、出荷時設定:電流 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
種類 | IO-リンク |
仕様 | V1.1 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ, 90°回転可 |
ネジ寸 | M12 |
素材 | プラスチック |
極数 | 5 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 50 g |
コントローラ | PCソフトウェア 操作キー |
周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
周囲光イミュニティ | 20,000 lx, EN 60947-5-2 |
保護等級 | IP 67III |
認可 | UL |
関税分類番号 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |