ODS110L1.3/LVT-M12
光学式距離センサ
シリーズ | 110 |
アプリケーション | コンベア車の衝突防止 ブランク材における長さ測定 充填高さ制御 |
センサシステムの種類 | 目的物に対して |
光源 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2007 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 5.5 mm x 7 mm [5,000 mm] |
検出範囲 | 300 ... 3,000 mm, アナログ出力の出荷時設定 |
検出範囲(反射率6...90%) | 100 ... 3,000 mm |
検出範囲(反射率90%) | 100 ... 5,000 mm |
分解能 | 1.0 ... 5.0 mm |
再現性(1σ) | , ダイアグラムを見よ |
光学的距離検出原理 | Time of flight |
直線性エラー | 30 mm |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
ティーチ入力数 | 1 個数 |
アナログ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
注意 IO-Link | IO-リンクプロセスデータによる2つのスイッチ出力 (SSC 1およびSSC 2) |
種類 | 電圧 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
種類 | IO-リンク |
仕様 | V1.1 |
プロセスデータ、長さ | 24 bit |
コネクタの種類 | 丸形プラグ, 90°回転可 |
ネジ寸 | M12 |
素材 | プラスチック |
極数 | 5 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 23 mm x 50 mm x 50 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | ABS |
レンズカバーの素材 | プラスチック / PMMA |
正味重量 | 42 g |
コントローラ | PCソフトウェア 操作キー |
周囲温度、動作時 | -40 ... 50 °C, UL: 最大 + 45 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 80 °C |
周囲光安全性、最大 | 5,000 lx |
保護等級 | IP 67 IP 69KIII |
認可 | c UL US |
適応基準 | EN/EN 60947-5-2 |
関税分類番号 | 90318080 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |