ODS110L1.3/LTX-M12

光学式距離センサ

製品番号: 50138066

Icon Icon Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 110
アプリケーション コンベア車の衝突防止
ブランク材における長さ測定
充填高さ制御
センサシステムの種類 目的物に対して
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2007
光スポットサイズ [センサ距離で] 5.5 mm x 7 mm [5,000 mm]
検出範囲(反射率6...90%) 60 ... 3,000 mm
検出範囲(反射率90%) 60 ... 5,000 mm
分解能 1.0 mm
再現性(1σ) , ダイアグラムを見よ
光学的距離検出原理 Time of flight
直線性エラー 30 mm
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
ティーチ入力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
注意 IO-Link IO-リンクプロセスデータによる2つのスイッチ出力 (SSC 1およびSSC 2)
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
種類 IO-リンク
仕様 V1.1
プロセスデータ、長さ 24 bit
コネクタの種類 丸形プラグ, 90°回転可
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 4 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 23 mm x 50 mm x 50 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック ABS
レンズカバーの素材 プラスチック / PMMA
正味重量 42 g
コントローラ PCソフトウェア
操作キー
周囲温度、動作時 -40 ... 50 °C, UL: 最大 + 45 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 80 °C
周囲光安全性、最大 5,000 lx
保護等級 IP 67
IP 69KIII
認可 c UL US
適応基準 EN/EN 60947-5-2
関税分類番号 90318080
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
ソフトウェアの説明 - pdf
適合宣言書CE - pdf