ODS10L1.8/LAK-M12

光学式距離センサ

製品番号: 50127853

Icon Icon Icon Icon Icon
シリーズ 10
アプリケーション コンベア車の衝突防止
充填高さ制御
センサシステムの種類 目的物に対して
特別モデル イネーブル入力
ティーチ入力
ディスエーブル入力
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 1, IEC/EN 60825-1:2014
光スポットサイズ [センサ距離で] 7 mm x 7 mm [8,000 mm]
検出範囲 50 ... 3,500 mm, 6~90% 反射率の場合
検出範囲(反射率90%) 50 ... 8,000 mm
分解能 1.0 mm
精度 15 mm
計測時間、測定モード "スタンダード":応答時間=50 ms/ Ausgabezeit =3.4ms"
"精密": 応答時間=200 ms/出力時間=3.4 ms"
"高速": 応答時間=15 ms/出力時間=3.4 ms
「高精度」: 応答時間=1000 ms/出力時間=3.4 ms
個別:応答時間=3.4 ...1020 ms/出力時間=3.4 ms
個別設定の測定モードはダイアグラムを見よ
異常値抑制:応答時間=17 ... 1020 ms/出力時間=17 ... 1020 ms
再現性(1σ) 4 mm
ベンチマーキング いいえ
光学的距離検出原理 Time of flight
供給電圧 UB 18 ... 30 V, DC
デジタルスイッチ出力数 1 個数
機能 イネーブル入力
ティーチ入力
ディスエーブル入力
アナログ出力数 1 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 設定可、出荷時設定:電流
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
機能 互いに独立して設定可能なスイッチ出力
種類 IO-リンク
仕様 V1.1
コネクタの種類 丸形プラグ, 90°回転可
ネジ寸 M12
素材 プラスチック
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 25 mm x 65 mm x 55 mm
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 70 g
Werkstoff Gehäuse
プラスチック
コントローラ PCソフトウェア
操作キー
周囲温度、動作時 -40 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 67III
認可 c UL US
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
IODD - All versions - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
ソフトウェア - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf