ODS10L1.8/LAK,200-M12
光学式距離センサ
シリーズ | 10 |
アプリケーション | コンベア車の衝突防止 充填高さ制御 |
センサシステムの種類 | 目的物に対して |
特別モデル | イネーブル入力 ティーチ入力 ディスエーブル入力 |
光源 | レーザー, 赤 |
レーザークラス | 1, IEC/EN 60825-1:2014 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 7 mm x 7 mm [8,000 mm] |
検出範囲 | 50 ... 3,500 mm, 6~90% 反射率の場合 |
検出範囲(反射率90%) | 50 ... 8,000 mm |
分解能 | 1.0 mm |
精度 | 15 mm |
計測時間、測定モード | "スタンダード":応答時間=50 ms/ Ausgabezeit =3.4ms" "精密": 応答時間=200 ms/出力時間=3.4 ms" "高速": 応答時間=15 ms/出力時間=3.4 ms 「高精度」: 応答時間=1000 ms/出力時間=3.4 ms 個別:応答時間=3.4 ...1020 ms/出力時間=3.4 ms 個別設定の測定モードはダイアグラムを見よ 異常値抑制:応答時間=17 ... 1020 ms/出力時間=17 ... 1020 ms |
再現性(1σ) | 4 mm |
ベンチマーキング | いいえ |
光学的距離検出原理 | Time of flight |
供給電圧 UB | 18 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
機能 | イネーブル入力 ティーチ入力 ディスエーブル入力 |
アナログ出力数 | 1 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | 設定可、出荷時設定:電流 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
機能 | 互いに独立して設定可能なスイッチ出力 |
種類 | IO-リンク |
仕様 | V1.1 |
コネクタの種類 | 丸形プラグ付きケーブル, 90°回転可 |
ケーブル長 | 200 mm |
ネジ寸 | M12 |
素材 | プラスチック |
極数 | 5 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 25 mm x 65 mm x 55 mm |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 90 g |
Werkstoff Gehäuse | プラスチック |
コントローラ | PCソフトウェア 操作キー |
周囲温度、動作時 | -40 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -40 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67III |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |