ODS 96B M/D26-600-S12

光学式距離センサ

製品番号: 50106722

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
ODSL 96B M/D26-2000-S12
光学式距離センサ
製品番号: 50106597
  • シリーズ: 96
  • 検出範囲、最大: 150 ... 2,000 mm
  • インターフェース: RS 232
  • センサシステムの種類: 目的物に対して
製品番号: 50106597
シリーズ 96
センサシステムの種類 目的物に対して
光源 LED, 赤外線
光スポットサイズ [センサ距離で] 15 mm x 15 mm
検出範囲 100 ... 600 mm
分解能 0.1 ... 0.5 mm
精度 1.5 %
基準サイズ精度 検出間隔
高い再現正確性 0.5 %
ベンチマーク相対再現性 検出間隔
計測時間 1 ... 5 ms
ベンチマーキング いいえ
黒/白挙動 1 %
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
機能 プログラム可能
デジタルスイッチ出力数 1 個数
スイッチエレメント トランジスタ, プッシュプル
種類 RS 232
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
設定/パラメータ化の種類 ソフトウェア
コントローラ PCソフトウェア
キーパッド
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
設定ソフトウェア - V4.0.3 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf