ODS 96B M/66-600-S12
光学式距離センサ
シリーズ | 96 |
センサシステムの種類 | 目的物に対して |
光源 | LED, 赤外線 |
光スポットサイズ [センサ距離で] | 15 mm x 15 mm |
検出範囲 | 100 ... 600 mm |
分解能 | 0.1 ... 0.5 mm |
精度 | 1.5 % |
基準サイズ精度 | 検出間隔 |
高い再現正確性 | 0.5 % |
ベンチマーク相対再現性 | 検出間隔 |
計測時間 | 1 ... 5 ms |
ベンチマーキング | いいえ |
黒/白挙動 | 1 % |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
スイッチエレメント | トランジスタ, プッシュプル |
コネクタの種類 | 丸形プラグ |
ネジ寸 | M12 |
素材 | 金属 |
極数 | 5 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 30 mm x 90 mm x 70 mm |
筐体の素材 | 金属 |
筐体 金属 | 亜鉛ダイカスト |
レンズカバーの素材 | ガラス |
正味重量 | 380 g |
設定/パラメータ化の種類 | ソフトウェア |
コントローラ | PCソフトウェア キーパッド |
周囲温度、動作時 | -20 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -30 ... 70 °C |
保護等級 | IP 67II IP 69K |
認可 | c UL US |
適応基準 | IEC 60947-5-2 |
関税分類番号 | 90318020 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |