ODKL 96B M/L-S12

光学式距離センサ

製品番号: 50109301

Icon Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
ODS10L1-25M.8/LAK-M12
光学式距離センサ
製品番号: 50129530
  • シリーズ: 10
  • 検出範囲、最大: 100 ... 25,000 mm
  • アナログ出力: アナログ出力, 設定可、出荷時設定:電流
  • インターフェース: IO-リンク
製品番号: 50129530
シリーズ 96
センサシステムの種類 リフレクタに対して
光源 レーザー, 赤
レーザークラス 2, IEC/EN 60825-1:2014
光スポットサイズ [センサ距離で] 7 mm x 7 mm [10,000 mm]
検出範囲 300 ... 25,000 mm
分解能 3.0 mm
精度 0.2 %
基準サイズ精度 最終値
高い再現正確性 10 mm
計測時間 1.4 ... 50 ms
ベンチマーキング いいえ
光学的距離検出原理 Time of flight
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
種類 IO-リンク
仕様 V1.0.1
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
素材 金属
極数 5 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 30 mm x 90 mm x 70 mm
筐体の素材 金属
筐体 金属 亜鉛ダイカスト
レンズカバーの素材 ガラス
正味重量 380 g
コントローラ キーパッド
周囲温度、動作時 -20 ... 50 °C
周囲温度、保管時 -30 ... 70 °C
保護等級 IP 67II
IP 69K
認可 c UL US
適応基準 IEC 60947-5-2
関税分類番号 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
3D-CADモデル - zip
IODD - V1.0.1 - zip
設定ソフトウェア - Sensor Studio - zip
設定ソフトウェア - IO-Link Device Collection - zip
設定ソフトウェア - IO-Link USB-Master - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - ECOLAB - pdf