NT HS6608-Schuko

ACアダプタ

製品番号: 50138350

種類 ACアダプタ
適している HS 66x8
種類 卓上ACアダプタ
出力 12 V DC、2 A
入力 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
正味重量 492 g
関税分類番号 85366990
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540