NT f. IT 1900+Base-EU

ACアダプタ

製品番号: 50114525

種類 ACアダプタ
適している モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1900g
モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1902i
モバイル 2次元コードリーダ シリーズ IT 1910
モバイルバーコードリーダ シリーズ IT 1300
種類 プラグインACアダプタ
出力 5 V DC、1 A
入力 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 40.5 mm x 69.5 mm x 80 mm
正味重量 99 g
関税分類番号 85444290
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
EPLANマクロ - edz