NT Base IT1911-EU
ACアダプタ
種類 | ACアダプタ |
適している | モバイル 2次元コードリーダシリーズ IT 1911i |
種類 | プラグインACアダプタ |
出力 | 5 V DC、1 A |
入力 | 110 ... 240 V AC, 50 ... 60 Hz |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 40.5 mm x 69.5 mm x 80 mm |
正味重量 | 99 g |
関税分類番号 | 85442000 |
ECLASS 5.1.4 | 27242611 |
ECLASS 8.0 | 27242611 |
ECLASS 9.0 | 27242611 |
ECLASS 10.0 | 27040701 |
ECLASS 11.0 | 27040701 |
ECLASS 12.0 | 27040701 |
ECLASS 13.0 | 27040701 |
ECLASS 14.0 | 27040701 |
ECLASS 15.0 | 27040701 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 8.0 | EC002540 |
ETIM 9.0 | EC002540 |
ETIM 10.0 | EC002540 |