MTKS 12x20M.5
リフレクタ
アプリケーションの分野 | 食品と医薬品 |
外形 | 方形 |
プリズムサイズ | 0.3 mm |
取り付け寸法 幅 | 17.5 mm |
取り付け寸法 高さ | 31 mm |
取り付け寸法 厚み | 4 mm |
反射面の高さ | 20 mm |
反射面の幅 | 12 mm |
リフレクタの素材 | プラスチック |
支持材の素材 | ステンレス |
極性変更 | はい |
検出面の素材 | マイクロトリプル |
正味重量 | 10.5 g |
取り付けの種類 | 通路設置 |
素材の適合性 | CleanProof+ ECOLAB H2O2 アルコール |
周囲温度、動作時 | -40 ... 65 °C |
保護等級 | IP 65 IP 67 IP 69K |
関税分類番号 | 90029000 |
ECLASS 5.1.4 | 27279203 |
ECLASS 8.0 | 27279203 |
ECLASS 9.0 | 27273601 |
ECLASS 10.0 | 27273601 |
ECLASS 11.0 | 27273601 |
ECLASS 12.0 | 27273601 |
ECLASS 13.0 | 27273601 |
ECLASS 14.0 | 27273601 |
ECLASS 15.0 | 27273601 |
ETIM 5.0 | EC002467 |
ETIM 6.0 | EC002467 |
ETIM 7.0 | EC002467 |
ETIM 8.0 | EC002467 |
ETIM 9.0 | EC002467 |
ETIM 10.0 | EC002467 |