MSP 290i - 520 L 00

モジュラースキャナーポータル

製品番号: 50112418

Icon Icon Icon
シリーズ MSPi
バーコードリーダ数 2 個数
バーコードリーダタイプ BCL 500i S L 102
リーダ技術 モジュラースキャナーポータル
供給電圧 UB 10 ... 30 V, DC
電力消費、最大 20 W
種類 RS 232
RS 422
正味重量 2,720 g
関税分類番号 84714900
ECLASS 5.1.4 27280102
ECLASS 8.0 27280102
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27280102
ECLASS 11.0 27280102
ECLASS 12.0 27280102
ECLASS 13.0 27280102
ECLASS 14.0 27280102
ECLASS 15.0 27280102
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002550
ETIM 9.0 EC002550
ETIM 10.0 EC002550
EPLANマクロ - edz
設定ソフトウェア - V4.7.1 - zip
添付書類 - pdf
取扱説明書 - pdf
製品パンフレット - pdf