MSP 290i - 511 F 00
モジュラースキャナーポータル
シリーズ | MSPi |
バーコードリーダ数 | 2 個数 |
バーコードリーダタイプ | BCL 500i O F 100 BCL 500i S F 102 |
リーダ技術 | モジュラースキャナーポータル |
供給電圧 UB | 10 ... 30 V, DC |
電力消費、最大 | 24 W |
種類 | RS 232 RS 422 |
正味重量 | 2,720 g |
関税分類番号 | 84714900 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |