MSI-TRMB-02
セーフティ・スイッチデバイス
シリーズ | MSI-TRM |
アプリケーション | IEC/EN 61496に準拠したシングルビームセーフティライトバリア タイプ4用の評価装置 |
機能 | スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロール(EDM) 定期的機能テスト |
リスタート | 手動 自動 |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 100 年, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2.15E-09 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849-1 |
サプレッサ | 極性逆付防止 短絡保護 |
電流パス当たりの連続電流、最大 | 3 A |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
消費電流、最大 | 200 mA |
電力消費、最大 | 3 W, 出力負荷を加味した24 Vで |
リップル | 0 ... 15 % |
セーフティガード | 外部 最大3A |
セーフティ関連の切換入力数 | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 2 個数 |
種類 | デジタルスイッチ入力 |
高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
スイッチ電圧、典型値 | 23 V |
電圧の種類 | DC |
機能 | 制御入力スタート/リスタート・インターロック(RES) |
機能 | 制御入力スタート/リスタート・インターロック(RES) |
種類 | セーフティ・スイッチ入力 |
電圧の種類 | DC |
高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
スイッチ電圧、典型値 | 23 V |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
デジタルスイッチ出力数 | 3 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
電圧の種類 | AC/DC |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
種類 | デジタルスイッチ出力 |
高スイッチ電圧、最小 | 18.2 V |
低スイッチ電圧、最大 | 2.5 V |
スイッチ電圧、典型値 | 23 V |
電圧の種類 | DC |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
機能 | スイッチ出力 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
機能 | スイッチ出力 |
スイッチエレメント | トランジスタ, PNP |
機能 | 信号出力 エラー |
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース | 2 個数 |
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース | 0 個数 |
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース | 0 個数 |
応答時間 | 130 ms |
回帰遅延 | 130 ms |
テスト要求時のセンサー応答時間 | 0.5 ... 8.5 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | トランスミッタとの接続 レシーバとの接続 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | スプリングコネクタ |
極数 | 16 -極 |
コネクタ断面 | 0.2 ~ 1.5 mm² |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 111 mm x 114.1 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PA ポリアミド強化 |
正味重量 | 155 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 6 個数 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 75 °C |
相対湿度 (結露せず) | 0 ... 75 % |
保護等級 | IP 20 (筐体)III IP 20(クランプ) |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |