MSI-TR1B-01

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 547958

Icon Icon Icon Icon
シリーズ MSI-TB
アプリケーション IEC/EN 61496に準拠したシングルビームセーフティライトバリア タイプ2用の評価装置
機能 スタート/リスタート・インターロック(RES)
セーフティコントロール(EDM)
信号出力 エラー
信号出力 セーフティ ON
定期的機能テスト
リスタート 手動
自動
タイプ 2, IEC/EN 61496
SIL 1, IEC 61508
安全度水準 付与限界 1, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) c, EN ISO 13849-1
MTTFd 78 年, EN ISO 13849-1
PFHD 8.8E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 2, EN ISO 13849-1
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
電流パス当たりの連続電流、最大 2 A
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 200 mA, 外部負荷なし
電力消費、最大 4.8 W, 出力負荷を加味した24 Vで
リップル -15 ... 15 %
セーフティガード 外部 最大3.15 A 中タイムラグ
デジタルスイッチ出力数 4 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
機能 制御入力 コンタクタ制御(EDM)
機能 制御入力 レシーバ
機能 制御入力 RES/スタート
機能 制御入力 リセット
機能 制御入力 リスタート・インターロック
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 3 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 DC
電流負荷、最大 2,000 mA
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
種類 デジタルスイッチ出力
高スイッチ電圧、最小 18.2 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 23 V
電圧の種類 DC
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力 セーフティ ON
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力 エラー
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力 テスト(トランスミッタ)
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース 2 個数
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース 0 個数
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース 0 個数
応答時間 20 ms
スタートアップ遅延 2 s
回帰遅延 20 ms
テスト要求時のセンサー応答時間 0.5 ... 60 ms
コネクタ数 1 個数
機能 デバイスへの接続
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 0.2 ~ 2.5 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 99 mm x 114.1 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA ポリアミド強化
正味重量 200 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
表示の種類 LED
LEDの数 4 個数
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
保護等級 IP 40II
認可 TÜV南
c TÜV Rheinland US
US特許 US 6,418,546 B
関税分類番号 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf