MSI-SR5B-02

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 547953

Icon Icon Icon
シリーズ MSI-SR5B
アプリケーション ソノレイドスイッチ(リード接点、等価)
トランスポンダスイッチ(OSSD出力)
位置スイッチ(機械的接点)
光電保護装置
非常停止回路
機能 クロス回路監視
スタート/リスタート・インターロック(RES)
セーフティコントロール(EDM)
ダブルセンサ監視
リスタート 手動
自動
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 73 年, EN ISO 13849-1
PFHD 1E-08 毎時
PFHD, nop = 4800 0.00000001 毎時
PFHD, nop = 28800 0.00000002 毎時
PFHD, nop = 86400 0.00000005 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849-1
ストップカテゴリー 0, IEC/EN 60204-1
B10d AC1 (抵抗負荷)にて 400,000 サイクル数
B10d DC13(誘導負荷)にて 4,000,000 サイクル数
サプレッサ 上流に接続されたスイッチ出力のヒューズ
スイッチ頻度、最大 3600 スイッチングサイクル/時
電流パス当たりの連続電流、最大 2 A
出力電流、最大 150 mA
Externeセーフティガードfür電力供給回路 200 mA タイムラグ
電流パスごとの外部接点保護 5 A 速動、または3.15A タイムラグ
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 30 Ω
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
消費電流、最大 外部負荷なし
電力消費、最大 4.8 W, 出力負荷を加味した24 Vで
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 DC
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース 2 個数
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース 0 個数
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース 0 個数
最大熱流Ith、イネーブル電流パス 6 A
ONディレイ、自動スタート 350 ms
ONディレイ、マニュアルスタート 50 ms
回帰遅延 10 ms
テストパルスの受け入れ、最大 1 ms
センサの2つのチャンネル間のタイムウインドー、最大 60 ms
コネクタ数 1 個数
接続可能なセーフティセンサ(AOPD) 2つの自己テスト型AOPD Typ 4、Typ 3またはTyp 2まで
接続可能な電気機械式安全装置 セーフティスイッチ
非常停止コントロールボックス、1または2チャンネル
機能 デバイスへの接続
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 0.2 ~ 1.5 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 111 mm x 114.1 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA 66
正味重量 170 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
機械的寿命 10,000,000 作動サイクル
表示の種類 LED
LEDの数 4 個数
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
保護等級 IP 20(クランプ)II
IP 40 (筐体)
認可 TÜV南
c UL US
US特許 US 6,418,546 B
関税分類番号 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf
認証 - TÜV Süd cNRTL US - pdf