MSI-SR4B-01
セーフティ・スイッチデバイス
シリーズ | MSI-SR4B |
アプリケーション | ソノレイドスイッチ(リード接点、等価) トランスポンダスイッチ(OSSD出力) 位置スイッチ(機械的接点) 光電保護装置 非常停止回路 |
機能 | クロス回路監視 スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロール(EDM) |
リスタート | 手動 自動 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 73 年, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2.1E-08 毎時 |
PFHD, nop = 4800 | 0.0000000014 毎時 |
PFHD, nop = 28800 | 0.0000000045 毎時 |
PFHD, nop = 86400 | 0.000000015 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849-1 |
ストップカテゴリー | 0, IEC/EN 60204-1 |
B10d DC13(誘導負荷)にて | 1,000,000 サイクル数 |
B10d AC15 (誘導負荷)にて | 1,400,000 サイクル数 |
サプレッサ | 上流に接続されたスイッチ出力のヒューズ |
スイッチ頻度、最大 | 3600 スイッチングサイクル/時 |
電流パス当たりの連続電流、最大 | 3 A |
出力電流、最大 | 100 mA |
Externeセーフティガードfür電力供給回路 | 200 mA タイムラグ |
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 30 Ω |
供給電圧 UB | 24 V, AC/DC, -20 ... 20 % |
消費電流、最大 | 外部負荷なし |
電力消費、最大 | 3 W, 出力負荷を加味した24 Vで |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 3 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
電圧の種類 | AC/DC |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース | 3 個数 |
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース | 0 個数 |
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース | 1 個数 |
最大熱流Ith、イネーブル電流パス | 6 A |
応答時間 | 10 ms |
ONディレイ、自動スタート | 300 ms |
ONディレイ、マニュアルスタート | 30 ms |
回帰遅延 | 10 ms |
テストパルスの受け入れ、最大 | 1 ms |
信号監視のためのタイムウィンドー | 20 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | デバイスへの接続 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
極数 | 16 -極 |
コネクタ断面 | 0.2 ~ 2.5 mm² |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 99 mm x 114.1 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PA 66 |
電気接点の素材 | 銀合金 |
正味重量 | 170 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
機械的寿命 | 10,000,000 作動サイクル |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 4 個数 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
保護等級 | IP 20(クランプ)II IP 40 (筐体) |
認可 | TÜV南 c UL US |
関税分類番号 | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |