MSI-SR-LC31MR-01

セーフティリレー

製品番号: 50133006

Icon Icon Icon
シリーズ MSI-SR-LC31
アプリケーション ソノレイドスイッチ(リード接点、等価)
トランスポンダスイッチ(OSSD出力)
位置スイッチ(機械的接点)
光電保護装置
非常停止回路
機能 クロス回路監視
リスタート 手動
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849-1
電流パス当たりの連続電流、最大 8 A
供給電圧 UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
電力消費、最大 1.6 W, 出力負荷を加味した24 Vで
定格電圧 UN 24 V
定格周波数 50 ... 60 Hz
AC 60 Hzの定格制御電源電圧 US 20.4 V
AC 50 Hzの定格制御電源電圧 US 26.4 V
AC 50 Hzの最大定格制御電源電圧US 26.4 V
AC 50 Hzの最小定格制御電源電圧 US 20.4 V
DCの最小定格制御電源電圧 US 20.4 V
DCにおける最大定格制御電源電圧 26.4 V
DCにおける最小定格制御電源電圧 20.4 V
定格電力 AC 2.9 V·A
定格電力 DC 1.6 W
ガルバニック絶縁電力供給回路・制御回路 はい (UN ≥ AC 42-48 V, AC 115-230 V, AC 230 V)
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース 3 個数
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース 0 個数
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース 1 個数
イネーブル電流パス メーク
信号電流パス ブレーク
接点の素材 銀合金, 金メッキ
用途カテゴリー AC-15(メーク) 定格電圧 230 V、定格電流 3 A
用途カテゴリー AC-13(メーク) 定格電圧 24 V、定格電流 3 A
短絡保護(メーク) ヒューズ6AクラスgG、溶解統合
スイッチ電圧、イネーブル電流パス AC 230 V
スイッチ電圧、信号電流パス AC 230 V
最大熱流Ith、イネーブル電流パス 8 A
最大熱流Ith、信号電流パス 5 A
すべての電流パスの最大合計電流I² 25 A²
機械的寿命 100,000,000 スイッチングサイクル
入力の評価 2チャネルの
定格出力電圧 DC 24 V
制御入力の入力電流(保護回路/リセット回路) 25 mA
制御入力におけるピーク電流(保護回路/リセット回路) 100 mA
チャンネル毎の最大ケーブル抵抗 ≤ (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
最小通電持続時間 100 ms
応答時間(手動起動tA1 100 ms
許容テストパルス時間 tTP 1 ms
回帰時間 tR 10 ms
再スタンバイ時間 tW 750 ms
回帰遅延 10 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線
1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー
1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線
2x 0.2 ~ 1.0 mm²、リッツ線
2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー
2x 0.25 ~ 1.0 mm²、フェルール付きリッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm
正味重量 210 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
認可 TÜVラインラント
c UL US
関税分類番号 85364900
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf