MSI-SR-LC21DT30-03
セーフティリレー
シリーズ | MSI-SR-LC21DT |
アプリケーション | 可動インターロッキング保護装置、制御された停止(IEC 60204に準拠した停止カテゴリー0および1)のための電気反応性保護装置 |
機能 | クロス回路監視 シングルまたはデュアルチャネル動作 スタート/リスタート・インターロック(RES) 遅延シャットダウン(STOP1) |
リスタート | 手動 自動 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 3E-08 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849-1 |
電流パス当たりの連続電流、最大 | 6 A |
供給電圧 UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
電力消費、最大 | 2.6 W, 出力負荷を加味した24 Vで |
定格電圧 UN | 24 V |
DCの最小定格制御電源電圧 US | 20.4 V |
DCにおける最大定格制御電源電圧 | 26.4 V |
DCにおける最小定格制御電源電圧 | 20.4 V |
定格電力 DC | 2.6 W |
ガルバニック絶縁電力供給回路・制御回路 | いいえ |
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース | 2 個数 |
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース | 1 個数 |
イネーブル電流パス、遅延 | メーク、回帰遅延 |
接点の素材 | 銀合金, 金メッキ |
用途カテゴリー AC-15(メーク) | 定格電圧 230 V、定格電流 3 A |
用途カテゴリー AC-13(メーク) | 定格電圧 24 V、定格電流 2 A |
短絡保護(メーク) | ヒューズ6AクラスgG、溶解統合 |
スイッチ電圧、イネーブル電流パス AC | 230 V |
最大熱流Ith、イネーブル電流パス | 6 A |
すべての電流パスの最大合計電流I² | 5 A² |
機械的寿命 | 100,000,000 スイッチングサイクル |
入力の評価 | 2チャネルの |
定格出力電圧 DC | 22 V |
制御入力の入力電流(保護回路/リセット回路) | 25 mA |
制御入力におけるピーク電流(保護回路/リセット回路) | 2,500 mA |
チャンネル毎の最大ケーブル抵抗 | ≤ (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) Ω |
最小通電持続時間 | 200 ms |
応答時間(自動起動tA2) | 700 ms |
応答時間(手動起動tA1) | 30 ms |
許容テストパルス時間 tTP | 1 ms |
回帰時間 tR | 25 ms |
回帰時間 tR、遅延接点(公差) | 1.5 s ... 30 s ± 16 % |
同期時間監視 tS | 500 ms |
再スタンバイ時間 tW | 500 ms |
回帰遅延 | 25 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | スプリングコネクタ |
極数 | 16 -極 |
コネクタ断面 | 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、ワイヤー 2x 0.25 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 106.5 mm x 114 mm |
正味重量 | 200 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 55 °C |
認可 | TÜVラインラント c UL US |
関税分類番号 | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |