MSI-SR-ES31-01
セーフティリレー
シリーズ | MSI-SR-ES31 |
アプリケーション | 位置スイッチ(機械的接点) 非常停止回路 |
機能 | スタート/リスタート・インターロック(RES) セーフティコントロール(EDM) |
リスタート | 手動 自動 |
SIL | 2, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 2, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 73 年, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 8,6E-10 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 3, EN ISO 13849-1 |
DCAVG | 99 % |
B10d DC13(誘導負荷)にて | 300,000 サイクル数, (5 A, 230 V), 700,000(1 A, 230 V) |
B10d AC15 (誘導負荷)にて | 200,000 サイクル数, (5 A, 230 V), 380,000(1 A, 230 V) |
電流パス当たりの連続電流、最大 | 8 A |
供給電圧 UB | 24 V, AC/DC, -15 ... 10 % |
電力消費、最大 | 1.3 W, 出力負荷を加味した24 Vで |
定格電圧 UN | 24 V |
定格周波数 | 50 ... 60 Hz |
消費電圧 | 0.85 ... 1.1 x UN |
定格電力 DC | 1.3 W |
ガルバニック絶縁電力供給回路・制御回路 | はい (UN ≥ AC 115-120 V, AC 230 V) |
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース | 3 個数 |
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース | 0 個数 |
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース | 1 個数 |
イネーブル電流パス | メーク |
信号電流パス | ブレーク |
接点の素材 | 銀合金, 金メッキ |
用途カテゴリー AC-15(メーク) | 定格電圧 230 V、定格電流 5 A |
用途カテゴリー AC-13(メーク) | 定格電圧 24 V、定格電流 5 A |
短絡保護(メーク) | ヒューズ6AクラスgG、溶解統合 |
スイッチ電圧、イネーブル電流パス AC | 230 V |
スイッチ電圧、信号電流パス AC | 230 V |
最大熱流Ith、イネーブル電流パス | 8 A |
最大熱流Ith、信号電流パス | 5 A |
すべての電流パスの最大合計電流I² | 9 A² |
機械的寿命 | 100,000,000 スイッチングサイクル |
入力の評価 | シングルチャネルまたはデュアルチャネル |
定格出力電圧 DC | 24 V |
制御入力の入力電流(保護回路/リセット回路) | 90 mA |
制御入力におけるピーク電流(保護回路/リセット回路) | 1,500 mA |
チャンネル毎の最大ケーブル抵抗 | ≤ (5 + (1.333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
最小通電持続時間 | 60 ms |
応答時間(自動起動tA2) | 60 ms |
回帰時間 tR | 60 ms |
再スタンバイ時間 tW | 200 ms |
回帰遅延 | 60 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
極数 | 15 -極 |
コネクタ断面 | 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー 1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線 2x 0.2 ~ 1.0 mm²、リッツ線 2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー 2x 0.25 ~ 1.0 mm²、フェルール付きリッツ線 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm |
正味重量 | 200 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 55 °C |
認可 | TÜVラインラント c UL US |
関税分類番号 | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |