MSI-SR-CM43DT03-03
セーフティリレー
こんにちは、ご用件を承ります。
お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。
以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ
シリーズ | MSI-SR-CM43 |
アプリケーション | 保護切り替えデバイスのための拡張デバイス |
機能 | 近接スイッチの監視 |
リスタート | 自動 |
SIL | 2, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 2, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | d, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 2E-07 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 3, EN ISO 13849-1 |
DCの最小定格制御電源電圧 US | 20.4 V |
DCにおける最大定格制御電源電圧 | 26.4 V |
DCにおける最小定格制御電源電圧 | 20.4 V |
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース | 4 個数 |
出力数、信号機能、遅延、コンタクトベース | 3 個数 |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | スプリングコネクタ |
極数 | 16 -極 |
コネクタ断面 | 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、ワイヤー 2x 0.25 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 106.5 mm x 114 mm |
正味重量 | 200 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85364190 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |