MSI-SR-CM43DT03-01

セーフティリレー

製品番号: 50133028

Icon Icon
後継商品

こんにちは、ご用件を承ります。

お客様が適切な代替品を見つけるために、弊社はすすんで迅速かつ簡潔に引き続きお手伝いいたします。


以下の連絡先にお問い合わせください: お問い合わせ

シリーズ MSI-SR-CM43
アプリケーション 保護切り替えデバイスのための拡張デバイス
機能 近接スイッチの監視
リスタート 自動
SIL 2, IEC 61508
安全度水準 付与限界 2, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 3, EN ISO 13849-1
DCの最小定格制御電源電圧 US 20.4 V
DCにおける最大定格制御電源電圧 26.4 V
DCにおける最小定格制御電源電圧 20.4 V
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース 4 個数
出力数、信号機能、遅延、コンタクトベース 3 個数
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線
1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー
1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線
2x 0.2 ~ 1.0 mm²、リッツ線
2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー
2x 0.25 ~ 1.0 mm²、フェルール付きリッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm
正味重量 200 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
認可 c UL US
関税分類番号 85364190
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - DGUV - pdf