MSI-SR-CM43-01

セーフティリレー

製品番号: 50133026

Icon Icon Icon
シリーズ MSI-SR-CM43
アプリケーション 保護切り替えデバイスのための拡張デバイス
機能 近接スイッチの監視
リスタート 自動
SIL 2, IEC 61508
安全度水準 付与限界 2, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) d, EN ISO 13849-1
MTTFd 55 年, EN ISO 13849-1
PFHD 8,1E-10 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 3, EN ISO 13849-1
B10d DC13(誘導負荷)にて 300,000 サイクル数, (5 A, 230 V), 700,000(1 A, 230 V)
B10d AC15 (誘導負荷)にて 200,000 サイクル数, (5 A, 230 V), 380,000(1 A, 230 V)
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %
定格周波数 50 ... 60 Hz
消費電圧 0.85 ... 1.1 x UN
定格電力 AC 3.3 V·A
定格電力 DC 1.5 W
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース 4 個数
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース 3 個数
接点の素材 銀合金, 金メッキ
用途カテゴリー AC-15(メーク) 定格電圧 230 V、定格電流 5 A
用途カテゴリー AC-13(メーク) 定格電圧 24 V、定格電流 5 A
短絡保護(メーク) ヒューズ6AクラスgG、溶解統合
すべての電流パスの最大合計電流I² 25 A²
機械的寿命 100,000,000 スイッチングサイクル
チャンネル毎の最大ケーブル抵抗 ≤ (5 + (1.176 x UB / UN - 1) x 100) Ω
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線
1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー
1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線
2x 0.2 ~ 1.0 mm²、リッツ線
2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー
2x 0.25 ~ 1.0 mm²、フェルール付きリッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm
正味重量 200 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
認可 TÜVラインラント
c UL US
関税分類番号 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf