MSI-SR-CM42R-01
セーフティリレー
シリーズ | MSI-SR-CM42 |
アプリケーション | 保護利用におけるベースデバイスのための拡張デバイス |
リスタート | 自動 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 1.5E-09 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4, EN ISO 13849-1 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
定格電力 DC | 1.4 W |
イネーブル電流パス | 4 |
信号電流パス | 2 |
接点の素材 | 銀合金, 金メッキ |
用途カテゴリー AC-15(メーク) | 定格電圧 230 V、定格電流 3 A |
用途カテゴリー AC-13(メーク) | 定格電圧 24 V、定格電流 1 A |
短絡保護(メーク) | ヒューズ6AクラスgG、溶解統合 |
最大熱流Ith、イネーブル電流パス | 6 A |
最大熱流Ith、信号電流パス | 1 A |
すべての電流パスの最大合計電流I² | 144 A² |
機械的寿命 | 100,000,000 スイッチングサイクル |
制御入力におけるピーク電流(保護回路/リセット回路) | 110 mA |
チャンネル毎の最大ケーブル抵抗 | ≤ (5 + (1.333 x UB / UN - 1) x 200) Ω |
回帰時間 tR | 15 ms |
再スタンバイ時間 tW | 30 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
極数 | 16 -極 |
コネクタ断面 | 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー 1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線 2x 0.2 ~ 1.0 mm²、リッツ線 2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー 2x 0.25 ~ 1.0 mm²、フェルール付きリッツ線 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 96.5 mm x 114 mm |
正味重量 | 180 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 65 °C |
認可 | TÜVラインラント c UL US |
関税分類番号 | 85364190 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |