MSI-SR-CM32-03

セーフティリレー

製品番号: 50133013

Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MSI-SR4B-02
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号: 547951
  • アプリケーション: 非常停止回路
  • リスタート: 自動
  • クランプの種類: スプリングコネクタ
  • 機能: クロス回路監視
製品番号: 547951
シリーズ MSI-SR-CM32
アプリケーション 保護利用におけるベースデバイスのための拡張デバイス
機能 近接スイッチの監視
リスタート 自動
PFHD 3.5E-10 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
B10d DC13(誘導負荷)にて 300,000 サイクル数, (5 A, 230 V), 700,000(1 A, 230 V)
B10d AC15 (誘導負荷)にて 200,000 サイクル数, (5 A, 230 V), 380,000(1 A, 230 V)
定格電圧 UN 24 V DC
定格周波数 50 ... 60 Hz
消費電圧 0.85 ... 1.1 x UN
定格電力 DC 1.2 W
ガルバニック絶縁電力供給回路・制御回路 いいえ
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース 3 個数
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース 2 個数
イネーブル電流パス メーク
信号電流パス ブレーク
接点の素材 銀合金, 金メッキ
用途カテゴリー AC-15(メーク) 定格電圧 230 V、定格電流 3 A
用途カテゴリー AC-13(メーク) 定格電圧 24 V、定格電流 2.5 A
短絡保護(メーク) ヒューズ6AクラスgG、溶解統合
スイッチ電圧、イネーブル電流パス AC 230 V
スイッチ電圧、信号電流パス AC 230 V
最大熱流Ith、イネーブル電流パス 6 A
最大熱流Ith、信号電流パス 2 A
すべての電流パスの最大合計電流I² 9 A²
機械的寿命 100,000,000 スイッチングサイクル
制御入力の入力電流(保護回路/リセット回路) 50 mA
制御入力におけるピーク電流(保護回路/リセット回路) 500 mA
チャンネル毎の最大ケーブル抵抗 ≤ (5 + (1.6 x UB / UN - 1) x 100) Ω
応答時間(手動起動tA1 40 ms
許容テストパルス時間 tTP 1 ms
回帰時間 tR 20 ms
再スタンバイ時間 tW 40 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 14 -極
コネクタ断面 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線
2x 0.2 ~ 1.5 mm²、ワイヤー
2x 0.25 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 107 mm x 114 mm
正味重量 210 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
認可 c UL US
関税分類番号 85364190
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf