MSI-SR-2H21-03

セーフティリレー

製品番号: 50133017

Icon Icon Icon
シリーズ MSI-SR-2H21
アプリケーション DIN EN ISO 13851タイプIIICに準拠した両手スイッチのための評価デバイス
機能 デュアルチャネル動作(チャネルごとにそれぞれ常開接点1個および常閉接点1個)
停止カテゴリー0用
同期操作の監視
リスタート 同期作動による
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 3E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849-1
電流パス当たりの連続電流、最大 6 A
供給電圧 UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
電力消費、最大 1.9 W, 出力負荷を加味した24 Vで
定格電圧 UN 24 V
定格周波数 50 ... 60 Hz
AC 60 Hzの定格制御電源電圧 US 20.4 V
AC 50 Hzの定格制御電源電圧 US 26.4 V
AC 50 Hzの最大定格制御電源電圧US 26.4 V
AC 50 Hzの最小定格制御電源電圧 US 20.4 V
DCの最小定格制御電源電圧 US 20.4 V
DCにおける最大定格制御電源電圧 26.4 V
DCにおける最小定格制御電源電圧 20.4 V
定格電力 DC 2.4 W
ガルバニック絶縁電力供給回路・制御回路 はい (UN ≥ AC 115-230 V, AC 230 V)
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース 2 個数
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース 0 個数
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース 1 個数
イネーブル電流パス メーク
信号電流パス ブレーク
接点の素材 銀合金, 金メッキ
用途カテゴリー AC-15(メーク) 定格電圧 230 V、定格電流 3 A
用途カテゴリー AC-13(メーク) 定格電圧 24 V、定格電流 2.5 A
短絡保護(メーク) ヒューズ6AクラスgG、溶解統合
スイッチ電圧、イネーブル電流パス AC 230 V
最大熱流Ith、イネーブル電流パス 6 A
最大熱流Ith、信号電流パス 2 A
すべての電流パスの最大合計電流I² 9 A²
機械的寿命 100,000,000 スイッチングサイクル
入力のスイッチ機能のモデル 変換器
定格出力電圧 DC 24 V
制御入力の入力電流(保護回路/リセット回路) 60 mA
制御入力におけるピーク電流(保護回路/リセット回路) 1,000 mA
チャンネル毎の最大ケーブル抵抗 ≤ (5 + (1.333 x UB / UN - 1) x 200) Ω
応答時間(自動起動tA2 40 ms
応答時間(手動起動tA1 40 ms
回帰時間 tR 50 ms
同期時間監視 tS 500 ms
再スタンバイ時間 tW 250 ms
回帰遅延 50 ms
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線
2x 0.2 ~ 1.5 mm²、ワイヤー
2x 0.25 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 107 mm x 114 mm
正味重量 200 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
認可 TÜVラインラント
c UL US
関税分類番号 85364900
ECLASS 5.1.4 27371905
ECLASS 8.0 27371821
ECLASS 9.0 27371821
ECLASS 10.0 27371821
ECLASS 11.0 27371821
ECLASS 12.0 27371821
ECLASS 13.0 27371821
ECLASS 14.0 27371821
ECLASS 15.0 27371821
ETIM 5.0 EC001452
ETIM 6.0 EC001452
ETIM 7.0 EC001452
ETIM 8.0 EC001452
ETIM 9.0 EC001452
ETIM 10.0 EC001452
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf