MSI-s/R

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 549900

Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
MSI-SR4B-01
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号: 547950
  • アプリケーション: 非常停止回路
  • リスタート: 自動
  • クランプの種類: ネジ止めコネクタ
  • 機能: クロス回路監視
製品番号: 547950
MSI-SR4B-02
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号: 547951
  • アプリケーション: 非常停止回路
  • リスタート: 自動
  • クランプの種類: スプリングコネクタ
  • 機能: クロス回路監視
製品番号: 547951
シリーズ MSI-s
機能 PC診断インターフェース
クロス回路監視
スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
ダイナミックコンタクタ制御(EDM)
静的コンタクタ制御(EDM)
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0.000000016 毎時
PFHD, nop = 28800 0.000000038 毎時
PFHD, nop = 86400 0.000000095 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4まで(前段に接続されているセーフティデバイスのカテゴリに応じて), EN ISO 13849
B10d DC1 (抵抗負荷)にて 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流)
B10d AC1 (抵抗負荷)にて 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流)
B10d DC13(誘導負荷)にて 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流)
B10d AC15 (誘導負荷)にて 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流)
B10d, わずかな負荷 20,000,000 サイクル数
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 AC/DC
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
接続可能なセーフティセンサ(AOPD) AOPD Typ4、Typ3を1基またはAOPD Typ2を2基まで
接続可能な電気機械式安全装置 セーフティスイッチ
非常停止コントロールボックス、1または2チャンネル
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 35 mm x 99 mm x 113.6 mm
正味重量 230 g
筐体色 グレー
接続可能なAOPDタイプ2、カテゴリー2の数 2 個数
接続可能なAOPDタイプ4、カテゴリー4の数 1 個数
保護等級 IP 20
US特許 US 6,418,546 B
関税分類番号 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CADモデル - MSI-s/R - zip
EPLANマクロ - edz
設定・診断ソフトウェア - V 1.40 - zip
取扱説明書 - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
ソフトウェアの説明 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - pdf