MSI-RM2B-02
セーフティ・スイッチデバイス
シリーズ | MSI-RM2B |
アプリケーション | 電子セーフティ出力から無電位リレー接点への信号変換 |
機能 | EDM統合用のフィードバックパス |
リスタート | 自動 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4まで(前段に接続されているセーフティデバイスのカテゴリに応じて), EN ISO 13849-1 |
B10d DC1 (抵抗負荷)にて | 10,000,000 サイクル数, (2 A, 24 V) |
B10d AC1 (抵抗負荷)にて | 1,300,000 サイクル数, (0.5 A, 230 V) |
B10d DC13(誘導負荷)にて | 10,000,000 サイクル数, (2 A, 24 V) |
B10d AC15 (誘導負荷)にて | 1,300,000 サイクル数, (0.5 A, 230 V) |
B10d, わずかな負荷 | 1,860,000 サイクル数 |
サプレッサ | 上流に接続されたスイッチ出力のヒューズ |
スイッチ頻度、最大 | 36000 スイッチングサイクル/時 |
電流パス当たりの連続電流、最大 | 3 A |
電流パスごとの外部接点保護 | 5 A 速動、または3.15A タイムラグ |
負荷に対する許容ケーブル抵抗、最大 | 50 Ω |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 20 % |
電力消費、最大 | 2.5 W, 出力負荷を加味した24 Vで |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 2 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD |
電圧の種類 | AC/DC |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース | 2 個数 |
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース | 0 個数 |
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース | 1 個数 |
ONディレイ | 20 ms |
回帰遅延 | 10 ms |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | デバイスへの接続 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | スプリングコネクタ |
極数 | 12 -極 |
コネクタ断面 | 0.2 ~ 1.5 mm² |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 17.5 mm x 111 mm x 114.1 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PA 66 |
電気接点の素材 | AgNi10 + 5mm Au |
正味重量 | 120 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
機械的寿命 | 10,000,000 作動サイクル |
表示の種類 | LED |
LEDの数 | 2 個数 |
周囲温度、動作時 | 0 ... 50 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
保護等級 | IP 20II |
認可 | TÜV NRTL US c UL US |
関税分類番号 | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ECLASS 15.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |
ETIM 10.0 | EC001449 |