MSI-mxE/Rx
セーフティ・スイッチデバイス
シリーズ | MSI-m |
機能 | 2つの領域でのパラレルダブルミューティング PC診断インターフェース クロス回路監視 シーケンシャルミューティング スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可 ダイナミックコンタクタ制御(EDM) パラレルミューティング ミューティング時間のモニタリング(選択/選択解除可) 予防保全のためのリレー動作回数カウンタ 信号出力 システムエラー 信号出力 ミューティング 副次的シャットダウン接点 SSD・出力 注意 ミューティング・インジケータ故障 静的コンタクタ制御(EDM) |
タイプ | 4, IEC/EN 61496 |
SIL | 3, IEC 61508 |
安全度水準 付与限界 | 3, IEC/EN 62061 |
パフォーマンスレベル(PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD, nop = 4800 | 0.000000016 毎時 |
PFHD, nop = 28800 | 0.000000038 毎時 |
PFHD, nop = 86400 | 0.000000095 毎時 |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
カテゴリー | 4まで(前段に接続されているセーフティデバイスのカテゴリに応じて), EN ISO 13849 |
B10d DC1 (抵抗負荷)にて | 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流) |
B10d AC1 (抵抗負荷)にて | 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流) |
B10d DC13(誘導負荷)にて | 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流) |
B10d AC15 (誘導負荷)にて | 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流) |
B10d, わずかな負荷 | 20,000,000 サイクル数 |
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) | 3 個数 |
副次的セーフティ・スイッチ出力数 | 1 個数 |
種類 | セーフティ・スイッチ出力 OSSD, 副次的セーフティ・スイッチ出力 |
電圧の種類 | AC/DC |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
スイッチエレメント | リレー, メーク |
スイッチエレメント | リレー, ブレーク |
電圧の種類 | AC/DC |
接続可能なセーフティセンサ(AOPD) | AOPD Typ4、Typ3を2基までまたはAOPD Typ2を4基まで |
接続可能な電気機械式安全装置 | セーフティスイッチ 非常停止コントロールボックス、1または2チャンネル |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
外形 | 角型 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 70 mm x 99 mm x 113.6 mm |
正味重量 | 370 g |
筐体色 | グレー |
接続可能なAOPDタイプ2、カテゴリー2の数 | 4 個数 |
接続可能なAOPDタイプ4、カテゴリー4の数 | 2 個数 |
追加で接続可能なセーフティ・スイッチ、カテゴリー4の数 | 2 |
保護等級 | IP 20 |
US特許 | US 6,418,546 B |
関税分類番号 | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |