MSI-MD-FBX

ミューティングインターフェイス

製品番号: 549954

Icon Icon Icon
シリーズ MSI-MD-FB
アプリケーション MLCおよびELCセーフティライトカーテンの標準タイプ、およびマルチビーム・セーフティライトバリアMLDと接続するミューティングアプリケーション用ミューティングインターフェース
機能 ミューティングイネーブル機能
ミューティングタイムアウトの延長
時間制御2センサミューティング
リスタート 手動
自動
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.5E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849-1
サプレッサ 極性逆付防止
短絡保護
過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 20 %, 20msの電圧低下で必要な補正、最低250mA (+外部負荷)
消費電流、最大 150 mA, 外部負荷なし
電力消費、最大 3.6 W, 出力負荷を加味した24 Vで
リップル -5 ... 5 %, UBから
セーフティ関連の切換入力数 2 個数
デジタルスイッチ出力数 8 個数
種類 デジタルスイッチ入力
高スイッチ電圧、最小 27 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
機能 コントローラからのリセット制御入力
制御入力 リセット
機能 コントローラからのミューティングセンサ制御入力 1
機能 ミューティングイネーブル/タイムアウト制御入力
機能 制御入力 リセット
機能 制御入力 ミューティングセンサ 1
制御入力 ミューティングセンサ 2
制御入力 ミューティングセンサ 3
制御入力 ミューティングセンサ 4
種類 セーフティ・スイッチ入力
電圧の種類 DC
高スイッチ電圧、最小 27 V
低スイッチ電圧、最大 18 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 3 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
高スイッチ電圧、最小 18 V
低スイッチ電圧、最大 2.5 V
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチ電流、最大 380 mA
誘導負荷 2,000 µH
容量負荷 0.3 µF
残留電流、最大 0.2 mA
残留電流、典型値 0.002 mA
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
種類 デジタルスイッチ出力
スイッチ電圧、典型値 24 V
電圧の種類 DC
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力 エラー
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力 ReadyForReset
スイッチエレメント トランジスタ, PNP
機能 信号出力 ステータス ミューティング
リスタート時間 100 ms
回帰遅延 5 ms
コネクタ数 8 個数
機能 マシンインターフェース
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ オス
素材 金属
極数 8 -極
機能 コネクタ セーフティセンサ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
機能 コネクタ ミューティングインジケータ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
機能 コネクタ確認応答ユニット
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
機能 4つのミューティングセンサ用コネクタ
コネクタの種類 丸形プラグ
ネジ寸 M12
タイプ メス
素材 金属
極数 5 -極
機能 サービスインターフェース
コネクタの種類 USB
プラグタイプ USB 2.0マイクロB
許容ケーブル断面、典型値 0.25 mm²
接続ケーブル長、最大 50 m
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 60 mm x 38.3 mm x 225 mm
正味重量 560 g
筐体色
取り付けの種類 取り付けプレート、L字型ブラケット付き
取付けプレート
通路設置
表示の種類 LED
LEDの数 14 個数
コントローラ ディップスイッチ
コントローラの機能 動作モードの選択
周囲温度、動作時 -30 ... 60 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 0 ... 95 %
保護等級 IP 67III
認可 TÜV南
c UL US
規格による揺れテスト方法 IEC/EN 60068-2-6
耐衝撃性 100 m/s²
規格によるショックテスト方法 IEC/EN 60068-2-6
US特許 US 6,418,546 B
関税分類番号 85369095
ECLASS 5.1.4 27371811
ECLASS 8.0 27371811
ECLASS 9.0 27371811
ECLASS 10.0 27371811
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001448
ETIM 6.0 EC001448
ETIM 7.0 EC001448
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
設定・診断ソフトウェア - Setup Sensor Studio V1.0.6 - zip
設定・診断ソフトウェア - Setup Safety Device Collection V3.2.4.0 - zip
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TUEV Sued - pdf