MSI-MC311

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 549942

Icon Icon Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
MSI-SR-LC21-01
セーフティリレー
製品番号: 50133008
  • アプリケーション: 非常停止回路
  • リスタート: 自動
  • クランプの種類: ネジ止めコネクタ
  • 機能: スタート/リスタート・インターロック(RES)
製品番号: 50133008
MSI-SR-LC21-03
セーフティリレー
製品番号: 50133009
  • アプリケーション: 非常停止回路
  • リスタート: 自動
  • クランプの種類: スプリングコネクタ
  • 機能: スタート/リスタート・インターロック(RES)
製品番号: 50133009
シリーズ MSI-MC3x
機能 スタート/リスタート・インターロック(RES)
ストップ0 カテゴリーによるストップ機能
自動スタート/リスタート
静的コンタクタ制御(EDM)
リスタート 手動
自動
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.5E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849-1, (センサ1個と接続)
ストップカテゴリー 0, IEC/EN 60204-1
サプレッサ 上流に接続されたスイッチ出力のヒューズ
出力電流、最大 220 mA
電流パスごとの外部接点保護 4 A gG
供給電圧 UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
電力消費、最大 4.6 W, 出力負荷を加味した24 Vで
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 AC/DC
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 AC/DC
スイッチエレメント リレー, メーク
機能 EDM-スイッチ出力
最大熱流Ith、イネーブル電流パス 3 A
応答時間 20 ms
ONディレイ、自動スタート 30 ms
ONディレイ、マニュアルスタート 150 ms
コネクタ数 1 個数
機能 デバイスへの接続
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線
1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー
1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線
2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー
2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線
2x 0.5 ~ 1.5 mm²、ダブルフェルール付きリッツ線
2x 0.25 ~ 1.0 mm²、フェルール付きリッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 99 mm x 113.6 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA
正味重量 203 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
機械的寿命 10,000,000 作動サイクル
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
周囲温度、動作時 -5 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 4 ... 100 %
保護等級 IP 20(クランプ),キャビネット内への取付けまたは保護等級で最低IP54の筐体の使用が必要
IP 40 (筐体)
認可 TÜV南
c UL US
規格による揺れテスト方法 EN 60947-5-3
関税分類番号 85423990
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CADモデル - MSI-MC311 - zip
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - pdf