MSI-MC310

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 549941

Icon Icon Icon
シリーズ MSI-MC3x
アプリケーション 非等価リード接点を有する磁気コード化センサ用の評価装置
機能 スタート/リスタート・インターロック(RES)
停止カテゴリー0用
静的コンタクタ制御(EDM)
リスタート 手動
自動
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 2.5E-08 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849-1, (センサ1個と接続)
ストップカテゴリー 0, IEC/EN 60204-1
サプレッサ 上流に接続されたスイッチ出力のヒューズ
電流パス当たりの連続電流、最大 3 A
出力電流、最大 150 mA
電流パスごとの外部接点保護 4 A gG
供給電圧 UB 24 V, AC/DC, -10 ... 10 %
電力消費、最大 4.6 W, 出力負荷を加味した24 Vで
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
デジタルスイッチ出力数 1 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 AC/DC
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
種類 デジタルスイッチ出力
電圧の種類 AC/DC
スイッチエレメント リレー, ブレーク
機能 EDM-スイッチ出力
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース 2 個数
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース 0 個数
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース 1 個数
最大熱流Ith、イネーブル電流パス 3 A
応答時間 20 ms
ONディレイ、自動スタート 400 ms
ONディレイ、マニュアルスタート 600 ms
回帰遅延 20 ms
センサの2つのチャンネル間のタイムウインドー、最大 500 ms
コネクタ数 1 個数
機能 デバイスへの接続
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線
1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー
1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線
2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー
2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線
2x 0.5 ~ 1.5 mm²、ダブルフェルール付きリッツ線
2x 0.25 ~ 1.0 mm²、フェルール付きリッツ線
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 99 mm x 113.6 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA
正味重量 220 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
機械的寿命 10,000,000 作動サイクル
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
周囲温度、動作時 0 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 4 ... 100 %
保護等級 IP 20(クランプ),キャビネット内への取付けまたは保護等級で最低IP54の筐体の使用が必要
IP 40 (筐体)
認可 TÜV南
c UL US
規格による揺れテスト方法 EN 60947-5-3
関税分類番号 85423990
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ECLASS 15.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
ETIM 10.0 EC001449
3D-CADモデル - MSI-MC310 - zip
EPLANマクロ - edz
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Süd - pdf