MSI-m/R

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 549904

Icon
結果リスト:2製品が見つかりました
SYS-HAMT-P1-000-002
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号: SO-000134
  • アプリケーション: MSI-m/R、MSI-mE/R、MSI-mx/Rx、MSI-mxE/Rxの代替としてのX-ミューテ...
製品番号: SO-000134
SYS-HAMT-P1-000-001
セーフティ・スイッチデバイス
製品番号: SO-000133
  • アプリケーション: MSI-m/R、MSI-mE/R、MSI-mx/Rx、MSI-mxE/Rxの代替としてのIIII-ミ...
製品番号: SO-000133
シリーズ MSI-m
機能 2つの領域でのパラレルダブルミューティング
PC診断インターフェース
シーケンシャルミューティング
スタート/リスタート・インターロック(RES)、選択可
ダイナミックコンタクタ制御(EDM)
パラレルミューティング
ミューティング時間のモニタリング(選択/選択解除可)
注意 ミューティング・インジケータ故障
タイプ 4, IEC/EN 61496
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD, nop = 4800 0.000000016 毎時
PFHD, nop = 28800 0.000000038 毎時
PFHD, nop = 86400 0.000000095 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4まで(前段に接続されているセーフティデバイスのカテゴリに応じて), EN ISO 13849
B10d DC1 (抵抗負荷)にて 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流)
B10d AC1 (抵抗負荷)にて 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流)
B10d DC13(誘導負荷)にて 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流)
B10d AC15 (誘導負荷)にて 2,500,000 サイクル数, (最大60%、動作電流)
B10d, わずかな負荷 20,000,000 サイクル数
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 2 個数
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 AC/DC
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
接続可能なセーフティセンサ(AOPD) AOPD Typ4、Typ3を1基またはAOPD Typ2を2基まで
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 ネジ止めコネクタ
外形 角型
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 52.5 mm x 99 mm x 113.6 mm
正味重量 300 g
筐体色 グレー
接続可能なAOPDタイプ2、カテゴリー2の数 2 個数
接続可能なAOPDタイプ4、カテゴリー4の数 1 個数
保護等級 IP 20
US特許 US 6,418,546 B
関税分類番号 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CADモデル - MSI-m/R - zip
EPLANマクロ - edz
設定・診断ソフトウェア - V 1.40 - zip
取扱説明書 - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
ソフトウェアの説明 - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - pdf