MSI-FB-PROFIBUS

Feldbusゲートウェイ

製品番号: 50132995

Icon Icon
シリーズ MSI-FB
種類 Feldbusゲートウェイ
アプリケーション PROFIBUS経由MSI 400の診断データ送信
機能 PROFIBUSに接続するためのMSI 400用フィールドモジュール
供給電圧 UB 24 V, DC, -20 ... 25 %
種類 内部バス (SBUS+), PROFIBUS DP
機能 プロセス
分類 V0
コネクタ数 1 個数
機能 BUS IN
BUS OUT
コネクタの種類 D-sub コネクタ
タイプ メス
極数 9 -極
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 96.5 mm x 126.5 mm
正味重量 160 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
周囲温度、動作時 -25 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 10 ... 95 %
保護等級 IP 20
認可 c UL US
耐震性 5 ... 150 Hz
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
耐衝撃性 連続衝撃 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
耐衝撃性 個別衝撃 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
関税分類番号 85364900
ECLASS 5.1.4 27242208
ECLASS 8.0 27242208
ECLASS 9.0 27242208
ECLASS 10.0 27242208
ECLASS 11.0 27242208
ECLASS 12.0 27242208
ECLASS 13.0 27242208
ECLASS 14.0 27242208
ECLASS 15.0 27242208
ETIM 5.0 EC001423
ETIM 6.0 EC001423
ETIM 7.0 EC001423
ETIM 8.0 EC001423
ETIM 9.0 EC001423
ETIM 10.0 EC001423
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
GSDデータ - zip
添付書類 - pdf
ユーザーガイドブック - Software MSI.designer - pdf
ユーザーガイドブック - Gateways MSI 400 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf