MSI-FB-PB101
Feldbusゲートウェイ
シリーズ | MSI-FB |
アプリケーション | PROFIBUS経由MSI 100/200の診断データ送信 |
機能 | PROFIBUSに接続するためのプログラマブルセーフティ・スイッチデバイスMSI 100およびMSI 200用のフィールドバスモジュール |
サプレッサ | 並列極性反転保護 極性逆付防止 過電圧保護 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 25 % |
UIN における定格電圧、典型値 | 85 mA, (正極出力の負荷電流) |
入力電圧 | 24 V DC, -20 ... 20 % |
UIN における定格入力電流 | 3 mA |
スイッチ電圧、最大 | 23 V DC |
スイッチ電流、最大 | 500 mA |
種類 | PROFIBUS DP |
機能 | プロセス |
分類 | V1 |
コネクタ数 | 3 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
極数 | 16 -極 |
機能 | プログラミングアダプタ |
コネクタの種類 | S-ポート |
機能 | 内部通信インターフェース |
コネクタの種類 | TBUS DINレール |
機能 | PROFIBUS IN PROFIBUS OUT |
コネクタの種類 | D-sub コネクタ |
コネクタ断面 | 0.2 ~ 2.5 mm² |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 114.5 mm x 99 mm |
筐体の素材 | プラスチック |
筐体 プラスチック | PA ポリアミド強化 |
正味重量 | 180 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
周囲温度、動作時 | -35 ... 65 °C |
周囲温度、保管時 | -35 ... 80 °C |
保護等級 | IP 20 |
認可 | c UL US |
関税分類番号 | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371601 |
ECLASS 8.0 | 27371601 |
ECLASS 9.0 | 27371601 |
ECLASS 10.0 | 27371601 |
ECLASS 11.0 | 27371601 |
ETIM 5.0 | EC001437 |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |