MSI-FB-CANOPEN
Feldbusゲートウェイ
シリーズ | MSI-FB |
種類 | Feldbusゲートウェイ |
アプリケーション | CANOPEN経由MSI 400の診断データ送信 |
機能 | CANOPENに接続するためのMSI 400用フィールドモジュール |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -20 ... 25 % |
種類 | CANopen |
機能 | プロセス |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | データインターフェース |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
極数 | 5 -極 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 96.5 mm x 121 mm |
正味重量 | 150 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 55 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 10 ... 95 % |
保護等級 | IP 20 |
認可 | c UL US |
耐震性 | 5 ... 150 Hz |
規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
耐衝撃性 連続衝撃 | 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29 |
耐衝撃性 個別衝撃 | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
関税分類番号 | 85364900 |
ECLASS 5.1.4 | 27242208 |
ECLASS 8.0 | 27242208 |
ECLASS 9.0 | 27242208 |
ECLASS 10.0 | 27242208 |
ECLASS 11.0 | 27242208 |
ECLASS 12.0 | 27242208 |
ECLASS 13.0 | 27242208 |
ECLASS 14.0 | 27242208 |
ECLASS 15.0 | 27242208 |
ETIM 5.0 | EC001423 |
ETIM 6.0 | EC001423 |
ETIM 7.0 | EC001423 |
ETIM 8.0 | EC001423 |
ETIM 9.0 | EC001423 |
ETIM 10.0 | EC001423 |