MSI-EM202-4RO

セーフティ出力モジュール

製品番号: 547815

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MSI-SR-CM42R-03
セーフティリレー
製品番号: 50133015
  • アプリケーション: 保護利用におけるベースデバイスのための拡張デバイス
  • リスタート: 自動
  • クランプの種類: スプリングコネクタ
  • 接点: 2x (2メーク/1ブレーク)
製品番号: 50133015
シリーズ MSI-EM
アプリケーション セーフティ機能の監視
安全I/O数 4 リレー OUT
機能 4つの安全リレー出力の拡張
プログラム可能なセーフティ・スイッチデバイスMSI 200用拡張モジュール
機械および生産拠点におけるすべての安全関連機能の監視
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 0.00000000003 毎時
PFHD 3E-11 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
B10d DC13(誘導負荷)にて 780,000 サイクル数
B10d AC15 (誘導負荷)にて 1,960,000 サイクル数
サプレッサ 過電圧保護
供給電圧 UB 24 V, DC, -15 ... 10 %
過電圧カテゴリー III
信号出力数 4 個数
セーフティ・スイッチ出力数(OSSDs) 4 個数
ステータス表示 LED 2基(緑、赤)
常時許容電流 4 A
種類 セーフティ・スイッチ出力 OSSD
電圧の種類 AC/DC、DC
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
スイッチエレメント リレー, メーク
定格電圧 24 V DC, (A1/A2)
常時許容電流 50 mA
スタンバイ遅延 10,000 ms
コネクタ数 2 個数
機能 デバイスへの接続
信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 16 -極
機能 内部通信インターフェース
コネクタの種類 TBUS DINレール
コネクタ断面 0.2 ~ 1.5 mm²
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 114.5 mm x 112 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA ポリアミド強化
正味重量 180 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
機械的寿命 100,000,000 作動サイクル
周囲温度、動作時 -5 ... 45 °C
周囲温度、保管時 -20 ... 70 °C
保護等級 IP 20 (筐体)
IP 20(クランプ)
認可 TÜVラインラント
c UL US
関税分類番号 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
3D-CADモデル - MSI-EM202-4RO - zip
ソフトウェア - Device Pack - zip
アプリケーションノート - pdf
取扱説明書 - MSI 200 / MSI-EM - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf