MSI-EM-IO84NP-03

非セーフティI/Oモジュール

製品番号: 50132998

Icon Icon
シリーズ MSI-EM
種類 非セーフティI/Oモジュール
アプリケーション 非セーフティ信号の処理
安全I/O数 4 IN、4 OUT、4 プログラマブルI/O
機能 4つの非・安全入力、4つの非・安全出力、4つの自由にパラメータ化が可能な非・安全I/Os(OSSDs)の拡張
設定可能なセーフティ制御MSI 400用非セーフティ拡張モジュール
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
供給電圧 UB 24 V, DC, -30 ... 25 %
電力消費、最大 0.5 W
定格電圧 UN 24 V
出力数 4 個数
設定可能な入力/出力の数 4 個数
デジタル出力の種類 トランジスタ
短絡保護、ブレーク はい
出力における最小許容電圧 16.2 V
出力における最大許容電圧 30 V
出力総電流、最大 4 A
出力ごとの定格電流、最大 0.5 A
入力数 4 個数
入力の許容電圧 30 V
信号1の入力電流 3 mA
種類 内部バス (SBUS+)
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
信号出力
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線
2x 0.2 ~ 1.5 mm²、ワイヤー
2x 0.25 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線 (台形グラウチング)
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 107 mm x 120.8 mm
正味重量 180 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 10 ... 95 %
保護等級 IP 20(クランプ)III
IP 40 (筐体)
認可 c UL US
耐震性 5 ... 150 Hz
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
耐衝撃性 個別衝撃 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
関税分類番号 85371091
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
ユーザーガイドブック - Hardware MSI 400 - pdf
ユーザーガイドブック - Software MSI.designer - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf