MSI-EM-IO84NP-01
非セーフティI/Oモジュール
シリーズ | MSI-EM |
種類 | 非セーフティI/Oモジュール |
アプリケーション | 非セーフティ信号の処理 |
機能 | 4つの非・安全入力、4つの非・安全出力、4つの自由にパラメータ化が可能な非・安全I/Os(OSSDs)の拡張 設定可能なセーフティ制御MSI 400用非セーフティ拡張モジュール |
可使時間 | 20 年, EN ISO 13849-1 |
供給電圧 UB | 24 V, DC, -30 ... 25 % |
電力消費、最大 | 0.5 W |
定格電圧 UN | 24 V |
出力数 | 4 個数 |
設定可能な入力/出力の数 | 4 個数 |
デジタル出力の種類 | トランジスタ |
短絡保護、ブレーク | はい |
出力における最小許容電圧 | 16.2 V |
出力における最大許容電圧 | 30 V |
出力総電流、最大 | 4 A |
出力ごとの定格電流、最大 | 0.5 A |
入力数 | 4 個数 |
入力の許容電圧 | 30 V |
信号1の入力電流 | 3 mA |
種類 | 内部バス (SBUS+) |
コネクタ数 | 1 個数 |
機能 | 信号入力 信号出力 電力供給 |
コネクタの種類 | クランプ |
クランプの種類 | ネジ止めコネクタ |
極数 | 16 -極 |
コネクタ断面 | 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー 1x 0.25 ~ 2.5 mm²、フェルール付きリッツ線 2x 0.2 ~ 1.0 mm²、リッツ線 2x 0.2 ~ 1.0 mm²、ワイヤー 2x 0.25 ~ 1.0 mm²、フェルール付きリッツ線 |
寸法(幅 x 高さ x 長さ) | 22.5 mm x 96.5 mm x 120.8 mm |
正味重量 | 180 g |
筐体色 | グレー |
取り付けの種類 | スナップイン設置 |
周囲温度、動作時 | -25 ... 65 °C |
周囲温度、保管時 | -25 ... 70 °C |
相対湿度 (結露せず) | 10 ... 95 % |
保護等級 | IP 20(クランプ)III IP 40 (筐体) |
認可 | c UL US |
耐震性 | 5 ... 150 Hz |
規格による揺れテスト方法 | EN 60068-2-6 |
耐衝撃性 個別衝撃 | 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27 |
関税分類番号 | 85371091 |
ECLASS 5.1.4 | 27242204 |
ECLASS 8.0 | 27242204 |
ECLASS 9.0 | 27242204 |
ECLASS 10.0 | 27242204 |
ECLASS 11.0 | 27242204 |
ECLASS 12.0 | 27242204 |
ECLASS 13.0 | 27242204 |
ECLASS 14.0 | 27242204 |
ECLASS 15.0 | 27242204 |
ETIM 5.0 | EC001419 |
ETIM 6.0 | EC001419 |
ETIM 7.0 | EC001419 |
ETIM 8.0 | EC001419 |
ETIM 9.0 | EC001419 |
ETIM 10.0 | EC001419 |