MSI-EM-I8-03

セーフティ入力モジュール

製品番号: 50132993

Icon Icon
シリーズ MSI-EM
種類 セーフティ入力モジュール
アプリケーション セーフティ機能の監視
安全I/O数 8 IN
機能 8つの安全入力の拡張
設定可能なセーフティ制御MSI 400用拡張モジュール
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 5.68E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849
電力消費、最大 1.4 W
入力数 8 個数
入力の許容電圧 30 V
信号1の入力電流 8 mA
種類 内部バス (SBUS+)
コネクタ数 1 個数
機能 信号入力
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 2x 0.2 ~ 1.5 mm²、リッツ線
2x 0.2 ~ 1.5 mm²、ワイヤー
2x 0.25 ~ 1.5 mm²、フェルール付きリッツ線 (台形グラウチング)
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 107 mm x 120.8 mm
正味重量 150 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
周囲温度、動作時 -25 ... 65 °C
周囲温度、保管時 -25 ... 70 °C
相対湿度 (結露せず) 10 ... 95 %
保護等級 IP 20(クランプ)III
IP 40 (筐体)
認可 TÜVラインラント
c UL US
耐震性 5 ... 500 Hz
規格による揺れテスト方法 EN 60068-2-6
耐衝撃性 連続衝撃 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
耐衝撃性 個別衝撃 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
関税分類番号 85364900
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
ユーザーガイドブック - Hardware MSI 400 - pdf
ユーザーガイドブック - Software MSI.designer - pdf
取扱説明書 - pdf
データシート - pdf
製品パンフレット - pdf
製品フライヤー - pdf
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf