MSI-DT30B-02

セーフティ・スイッチデバイス

製品番号: 547936

Icon Icon Icon
結果リスト:1製品が見つかりました
MSI-SR-LC21DT30-03
セーフティリレー
製品番号: 50133021
  • アプリケーション: 可動インターロッキング保護装置、制御された停止(IEC 60204に準拠した停止カテゴリー0および1...
  • リスタート: 自動
  • クランプの種類: スプリングコネクタ
  • 機能: スタート/リスタート・インターロック(RES)
製品番号: 50133021
シリーズ MSI-DT
アプリケーション 可動インターロッキング保護装置、制御された停止(IEC 60204に準拠した停止カテゴリー0および1)のための電気反応性保護装置
機能 クロス回路監視
シングルまたはデュアルチャネル動作
スタート/リスタート・インターロック(RES)
遅延シャットダウン(STOP1)
リスタート 手動
自動
SIL 3, IEC 61508
安全度水準 付与限界 3, IEC/EN 62061
パフォーマンスレベル(PL) e, EN ISO 13849-1
MTTFd 124 年, EN ISO 13849-1
PFHD 1.8E-09 毎時
可使時間 20 年, EN ISO 13849-1
カテゴリー 4, EN ISO 13849-1
ストップカテゴリー 0, IEC/EN 60204-1
B10d DC13(誘導負荷)にて 400,000 サイクル数
B10d AC15 (誘導負荷)にて 400,000 サイクル数
サプレッサ 短絡保護
電流パス当たりの連続電流、最大 6 A
供給電圧 UB 24 V, AC/DC, -15 ... 10 %
電力消費、最大 1.8 W, 出力負荷を加味した24 Vで
出力数、安全関連、瞬時、コンタクトベース 2 個数
出力数、安全関連、遅延、コンタクトベース 2 個数
出力数、信号機能、瞬時、コンタクトベース 0 個数
最大熱流Ith、イネーブル電流パス 6 A
回帰遅延 20 ms
コネクタ数 1 個数
機能 デバイスへの接続
電力供給
コネクタの種類 クランプ
クランプの種類 スプリングコネクタ
極数 16 -極
コネクタ断面 1x 0.2 ~ 2.5 mm²、リッツ線
1x 0.2 ~ 2.5 mm²、ワイヤー
寸法(幅 x 高さ x 長さ) 22.5 mm x 111 mm x 114.5 mm
筐体の素材 プラスチック
筐体 プラスチック PA ポリアミド強化
正味重量 231 g
筐体色 グレー
取り付けの種類 スナップイン設置
機械的寿命 100,000,000 作動サイクル
表示の種類 LED
LEDの数 3 個数
周囲温度、動作時 -20 ... 55 °C
周囲温度、保管時 -40 ... 70 °C
保護等級 IP 20(クランプ)
IP 40 (筐体)
認可 TÜVラインラント
c UL US
関税分類番号 85371098
ECLASS 5.1.4 27371800
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ECLASS 10.0 27371819
ECLASS 11.0 27371819
ECLASS 12.0 27371819
ECLASS 13.0 27371819
ECLASS 14.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
ETIM 7.0 EC001449
ETIM 8.0 EC001449
ETIM 9.0 EC001449
3D-CADモデル - zip
EPLANマクロ - edz
適合宣言書CE - pdf
認証 - TÜV Rheinland - pdf